17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋 ポークジョイ#220

通常単価(税別)
1,334
税込単価
1,467
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。【用途】・軽作業・配線工事・重機運転など。

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • ホワイト
  • 材質1
    豚表皮
  • 材質2
    手甲部:メリヤス生地
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 材質
    豚本皮
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 中指長(cm)

  • 手の平幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

中指長

(cm)

手の平幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
L
8.5
21
4904663086295
754-7251
69.000
23
1双
1個
LL
9
22
4904663586283
754-7269
75.000
24
1双
1個
M
7.8
20
4904663086301
754-7277
64.000
21
1双
1個
S
7.5
19
4904663559881
754-7285
60.000
20
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,334
( 1,467 )
1日目
1,334
( 1,467 )
1日目
1,334
( 1,467 )
1日目
1,334
( 1,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた生地で快適に作業ができます。
【用途】
・軽作業・配線工事・重機運転など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 ポークジョイ#220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋 ポークジョイ#220
豚本革手袋 ポークジョイ#210
豚本革手袋 ポークジョイ #250 (当付タイプ)
豚本革手袋 ブラッディ BK-0250 (当て付)
豚本革手袋 ナックルガード KG-005 (当て付)
肘まで長~い革手袋
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,3341,734 -1,894 -1,310 -2,5743,117
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
ホワイトホワイトホワイトブラックホワイトホワイト
材質1豚表皮豚表皮豚表皮豚本革豚本革豚本革
材質2手甲部:メリヤス生地---手甲部:ウレタン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング