17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレストスタンダード

通常単価(税別)
1,7882,430
税込単価
1,9672,673
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・牛表革を使用した手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。・ソフトで指先の感触...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    表革
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.7
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 中指長(cm)

  • 手の平幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

中指長

(cm)

手の平幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
L
9
21.3
4904663074834
754-7358
130.000
-
23
1双
1個
3L
9.5
-
4904663075046
820-6476
102.000
21.6
24.2
-
1個
LL
8.9
-
4904663075053
820-6477
93.000
20.6
23.6
-
1個
M
8.5
20.5
4904663075060
754-7366
110.000
-
23
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,788
( 1,967 )
1日目
2,430
( 2,673 )
7日目
2,295
( 2,525 )
7日目
1,788
( 1,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛表革を使用した手袋で、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
・ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
【用途】
・自動車関連。
・土木、建設。
・鉄鋼、造船、機械加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレストスタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレストスタンダード
甲メリマジック式手袋 ブラッディBK-0260
ドットサイバー DC-53H
ドットサイバー DC-63 ブラック
クレスト アルミ
オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260
メーカーホーケンホーケンホーケンホーケンホーケンホーケン
通常価格1,788-1,4521,1271,0921,1271,554
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革表革人工皮革合成皮革表革-
ホワイトブラック白/黒ブラックホワイトグレー
厚さ(mm)0.70.70.70.5約0.70.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング