17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベロクログローブホルダー 青

通常単価(税別)
1,793
税込単価
1,972
通常出荷日:2日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。・手袋を腰ベルトに下げて携...

詳細を確認

型番:

IDGH1BLU
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IDGH1BLUの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
ブルー
JANコード
0646273495152
トラスココード
761-9502
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
IDGH1BLU
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,793
( 1,972 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
・手袋を腰ベルトに下げて携帯できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベロクログローブホルダー 青の型番IDGH1BLUのページです。 型番IDGH1BLUに関する仕様情報を記載しております。
ベロクログローブホルダー 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベロクログローブホルダー 青
シンチグローブホルダー 赤
通線紐
TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ
職人作 ハイスリムナス環
ツールスリング
メーカーCETACEACETACEA日本緑十字社職人作職人作CETACEA
通常価格1,7932,4447,319 -2,1801,6357,043
通常出荷日2日目4日目2日目〜1日目1日目2日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コードロープ工具接続コード工具接続コード工具接続コード
ブルーレッドブラックブラック-
JANコード06462734951520646273495299----
トラスココード761-9502761-9511---491-4139
質量(g)6025---261

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト