17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入) PE-20P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PE-20P

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

素手感覚が活かせるポリエチレン製の使いきり手袋。
【特長】
・食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
・ポリエチレンに抗菌剤を練り込んでいるため、フィルム上の細菌の増殖を抑える抗菌効果がある。
・素手感覚が活かせる薄さ0.028mmの極薄手タイプ。
・内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・食器洗いや清掃など手を汚したくない作業に最適。
・精密機械工業などの指先感覚の必要な作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
薄手ゴム
サイズ
フリー
半透明
JANコード
4901792141208
トラスココード
478-5436
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
41.5
厚み(mm)
0.028
材質
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト