17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンドお手軽手袋(10枚入) PVC-10P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイスハンドお手軽手袋(10枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PVC-10P

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はNO806-10Pです。仕様の違いをご確認ください。

やわらかく、指先感覚が活かせる、粉なしタイプ全長23cmの塩化ビニール製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施している。
・左右兼用タイプ。
・パウダーフリータイプ。
【用途】
・食器洗いや清掃など手を汚したくない作業に最適。
・精密機械工業などの指先感覚の必要な作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
フリー
半透明
JANコード
4901792140201
トラスココード
478-5444
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
80
厚み(mm)
0.1
材質
塩化ビニール(PVC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト