17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード【10個入り】

通常単価(税別)
6,123
税込単価
6,735
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のすべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • グリーン
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 厚さ(mm)
    約1.5
  • 表材質
    ニトリルゴム(NBR)
  • 裏材質
    綿、ポリエステル
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4907026096566
474-6741
22.4
26
8.1
1010.000
表:ニトリルゴム
裏:綿、ポリエステル
シームレス編手
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

LL
4907026096573
474-6759
23.4
26
8.3
1080.000
表:ニトリルゴム
裏:綿、ポリエステル
シームレス編手
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

M
4907026096542
474-6767
21
25.5
7.7
940.000
表:ニトリルゴム
裏:綿、ポリエステル
-
1袋(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,123
( 6,735 )
1日目
6,123
( 6,735 )
1日目
6,123
( 6,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のすべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
・天然ゴムやビニール製手袋に比べ、耐油性、耐摩耗性と突刺しなどに優れています。
【用途】
・金属・機械工作作業。
・土木建築作業。
・漁業、農作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード
耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)
作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油
ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL
ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格6,1237462,595 -6627511,506 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止めニトリルゴム
グリーングリーンブルーグレーライトパープルグリーン
厚み(mm)1.51.50.201.35約1.50.56
厚さ(mm)約1.5約1.50.18---

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング