17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易包装イエローブ(10双入) No.770

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

簡易包装イエローブ(10双入) No.770

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO770YE-L10P

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

縫製手袋にニトリルゴムを全面コーティングした、オールコート裏布付きニトリルゴム手袋。
【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。
・傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化している。
・粒子付きの特殊加工により、高いすべり止め効果を発揮。
・裏布は、メリヤス編みの縫製手袋。
・傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計。
・裏布には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・傷つきやすい指先を強化しているため、よりハードな機械加工作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
イエロー
JANコード
4901792077279
トラスココード
434-8451
厚さ(mm)
約0.9
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8
質量(g)
820.000
材質1
表:ニトリルゴム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト