ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111 NO111-MG

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111

通常単価(税別)
323
税込単価
355
通常出荷日:1日目

やわらかい裏毛付き中厚手塩化ビニール手袋。【特長】・やわらかく使いやすい中厚手タイプ。・独自のパターン...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    M
  • グリーン
  • JANコード
    4901792026437
  • トラスココード
    765-2429
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    31
  • 中指長さ(cm)
    7.7
  • 質量(g)
    74
  • 材質1
    表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • 材質2
    裏:レーヨン(植毛)
  • 厚み (mm)
    0.5
  • 表材質
    塩化ビニール
  • 裏材質
    レーヨン、綿(植毛)
  • 内容量
    1双

型番:

NO111-MG
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワーキング中厚手の特長

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

パッケージの外観

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

ピンク 手の甲側の外観

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

ピンク 手のひら側の外観

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

グリーン 手の甲側の外観

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

グリーン 手のひら側の外観

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮。

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

手袋内面に繊維を植毛することにより、ぬぎはめがスムーズ。

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

使用イメージ1

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

使用イメージ2

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手:関連画像

使用イメージ3

  • やわらかく使いやすい中厚手タイプ。
  • 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮。
  • ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
  • 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
  • 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える。
  • 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業などに最適。

製品仕様

  • 製品情報:塩化ビニール製中厚手タイプ(裏毛付き)
  • 素材(樹脂部):塩化ビニール、フタル酸エステル系可塑剤
  • 素材(繊維部):レーヨン、綿
  • 生産地:日本
  • ※ サイズにより、取り扱いのないカラーがございます。
サイズ カラー 製品寸法
本体 全長 手のひらまわり 中指長さ
S ピンク 31.0cm 19.0cm 7.3cm
M ピンク 31.0cm 20.0cm 7.7cm
M グリーン 31.0cm 20.0cm 7.7cm
L グリーン 31.0cm 22.0cm 8.0cm

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。
  • 塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
  • 爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 調理用には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

NO111-MGの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
グリーン
JANコード
4901792026437
トラスココード
765-2429
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
31
中指長さ(cm)
7.7
質量(g)
74
材質1
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
材質2
裏:レーヨン(植毛)
厚み(mm)
0.5
表材質
塩化ビニール
裏材質
レーヨン、綿(植毛)
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO111-MG

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323
( 355 )
1日目

詳細情報

基本情報

やわらかい裏毛付き中厚手塩化ビニール手袋。
【特長】
・やわらかく使いやすい中厚手タイプ。
・独自のパターンにより、高いすべり止め効果を発揮。
・ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛。
・裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすい。
・裏毛には抗菌防臭加工を施し、繊維上の細菌の増殖・汗などによる臭いの発生を抑える。
【用途】
・自動車部品や機械の加工作業に最適。
・清掃作業など水を伴う作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111の型番NO111-MGのページです。 型番NO111-MGに関する仕様情報を記載しております。
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q脱ぎはめしやすいですか?
A
はい、手袋内面に繊維を植毛しているため、脱ぎはめしやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
長そで手袋
ワーキング中厚手 No.111
ナイスハンドミュー中厚手 手袋
No.132 ビニトップ厚手(10双)
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格323131 -1,042280 -337 -3,145 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
サイズMMM---
グリーンピンクピンク---
JANコード4901792026437-4901792129206---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング