17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入) 629-L

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
4,841
税込単価
5,325
通常出荷日:1日目

グリップ力アップ耐油性強化重作業用の塩化ビニール手袋。【特長】・作業性を重視しながら耐油性・耐摩耗性を...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    L
  • イエロー
  • 厚み (mm)
    1.5
  • JANコード
    4907026062967
  • トラスココード
    480-0770
  • 質量(g)
    1750.000
  • 材質1
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2
    裏:綿メリヤス
  • 厚さ(mm)
    約1.1
  • 手のひら周り(cm)
    23.0
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    8.0
  • 材質表
    塩化ビニール
  • 材質裏
    綿メリヤス
  • その他仕様
    抗菌防臭加工
  • 内容量
    1双

型番:

629-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

外観

外観

  • サイズ:L・LL
  • 材質:塩化ビニル樹脂(裏メリヤス)綿
  • 色:オレンジ
  • 長さ:26.0cm
  • 10双入り
  • 用途:機械製造・組立作業、油の取り扱い、漁業、建設、土木、鉱業、印刷など
  • 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れている。
  • 指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れている。
  • 独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋。
  • イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施している。
パッケージ

パッケージ

(単位:cm)

 LLL
全長26.026.0
中指の長さ8.08.0
手の平まわり 25.526.0

629-Lの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
仕様
手の平コート
サイズ
L
イエロー
厚み(mm)
1.5
JANコード
4907026062967
トラスココード
480-0770
質量(g)
1750.000
材質1
表:塩化ビニール樹脂
材質2
裏:綿メリヤス
厚さ(mm)
約1.1
手のひら周り(cm)
23.0
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
8.0
材質表
塩化ビニール
材質裏
綿メリヤス
その他仕様
抗菌防臭加工
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
629-L

内容量

最小発注数量
1双
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,841
( 5,325 )
1日目

詳細情報

基本情報

グリップ力アップ耐油性強化重作業用の塩化ビニール手袋。
【特長】
・作業性を重視しながら耐油性・耐摩耗性を強化した手袋で、ハードな作業に適している。
・油を扱う作業でもグリップ性を確保しやすい粒状の特殊スベリ止め加工を施している。
【用途】
・機械製造・組立作業、油の取り扱い、漁業、建設、土木、鉱業、印刷などに最適。
※調理用には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)の型番629-Lのページです。 型番629-Lに関する仕様情報を記載しております。
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)
塩化ビニール手袋 ビニスター竹
ビニスター耐油パール
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)
通常価格4,841532 -138 -606 -116 -364
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様手の平コート手の平コート-手の平コートロング-
サイズLLL---S
イエローイエローブルーグリーンホワイトブルー

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング