ファクトリーサプライ用品技術窓口

手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:1日目

【特長】・硫化銅複合繊維を使用し、優れた導電性により摩擦・接触帯電を防止します。・発泡ポリウレタンを手...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    XS
  • グレー
  • リストカラー
    グリーン
  • JANコード
    4901792023795
  • トラスココード
    470-8393
  • 手のひら周り(cm)
    14.5
  • 全長(cm)
    19.5
  • 中指長さ(cm)
    6.7
  • 質量(g)
    16
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 厚み (mm)
    0.8
  • 表面抵抗値
    10の5乗~10の7乗Ω
  • すべり止め部
    ポリウレタン(PUR)
  • 樹脂部
    ナイロン、ポリエステル
  • 内容量
    1双

型番:

A0170-XS
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A0170-XSの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
XS
グレー
リストカラー
グリーン
JANコード
4901792023795
トラスココード
470-8393
手のひら周り(cm)
14.5
全長(cm)
19.5
中指長さ(cm)
6.7
質量(g)
16
材質1
繊維部:ナイロン、ポリエステル
材質2
すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚み(mm)
0.8
表面抵抗値
10の5乗~10の7乗Ω
すべり止め部
ポリウレタン(PUR)
樹脂部
ナイロン、ポリエステル
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A0170-XS

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫化銅複合繊維を使用し、優れた導電性により摩擦・接触帯電を防止します。
・発泡ポリウレタンを手の平全体にコートし、すべり止め効果・通気性にも優れています。
【用途】
・電気・電子部品組み立て作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170の型番A0170-XSのページです。 型番A0170-XSに関する仕様情報を記載しております。
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手のひらコート 制電ラインパーム手袋 A0170
ダイローブ3300-55
ダイローブ3300
ダイローブ320-33
制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)A0170
静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800N
メーカーショーワグローブダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムショーワグローブミドリ安全
通常価格6827,4152,2173,3005624,098 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
使用用途静電気防止静電気防止静電気防止静電気防止導電性静電気防止
商品タイプすべり止めポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンすべり止め
仕様手の平コートロングロングロング手の平コート手の平コート
サイズXSLLL--
グレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング