ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート

通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性が良く、静電気の発生を抑止します。・発塵性が極めて低いです。【用途】・精密作業。・電気...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • JANコード
    4989999395686
  • トラスココード
    770-1128
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 手のひら周り(cm)
    15
  • 全長(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    5.6
  • 質量(g)
    20
  • 表面抵抗値
    表面抵抗値:10[[の6~8乗]]Ω
  • 手袋部
    カーボン/ナイロン
  • すべり止め部
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量
    1双

型番:

TGL-9011-S
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGL-9011-Sの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
S
ゲージ
13
グレー
JANコード
4989999395686
トラスココード
770-1128
厚さ(mm)
0.9
手のひら周り(cm)
15
全長(cm)
20
中指長さ(cm)
5.6
質量(g)
20
表面抵抗値
表面抵抗値:10[[の6~8乗]]Ω
手袋部
カーボン/ナイロン
すべり止め部
ポリウレタン(PUR)
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGL-9011-S

内容量

最小発注数量
1双
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
・発塵性が極めて低いです。
【用途】
・精密作業。
・電気・電子部品組み立て作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コートの型番TGL-9011-Sのページです。 型番TGL-9011-Sに関する仕様情報を記載しております。
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
カーボン・ナイロンインナー手袋
ナイロンインナー手袋(10双入)
検査・組立用手袋(ノンコート)MCG-702N
メーカートラスコ中山ショーワグローブショーワグローブトラスコ中山トラスコ中山ミドリ安全
通常価格3611,7441,5853242,7801,580 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
使用用途静電気防止作業用作業用静電気防止作業用作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプノンコート
サイズSフリーフリーM--
ゲージ131313131515
グレー--グレーホワイト-

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング