17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボン・ナイロンインナー手袋

通常単価(税別)
324
税込単価
356
通常出荷日:2日目

【特長】・通気性が良く、静電気の発生を抑止します。・発塵性が極めて低いです。【用途】・精密作業・電気・...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    M
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • JANコード
    4989999395631
  • トラスココード
    770-1080
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 全長(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    18
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の6-8乗]]
  • 表面抵抗値
    表面抵抗値:10[[の6~8乗]]Ω
  • 材質
    カーボン/ナイロン
  • 内容量
    1双

型番:

TGL-9000-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGL-9000-Mの仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
M
ゲージ
13
グレー
JANコード
4989999395631
トラスココード
770-1080
厚さ(mm)
0.9
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
20
中指長さ(cm)
7
質量(g)
18
表面抵抗値(Ω)
10[[の6-8乗]]
表面抵抗値
表面抵抗値:10[[の6~8乗]]Ω
材質
カーボン/ナイロン
内容量
1双

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGL-9000-M

内容量

最小発注数量
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324
( 356 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
・発塵性が極めて低いです。
【用途】
・精密作業
・電気・電子部品組み立て作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボン・ナイロンインナー手袋の型番TGL-9000-Mのページです。 型番TGL-9000-Mに関する仕様情報を記載しております。
カーボン・ナイロンインナー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボン・ナイロンインナー手袋
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
ナイロンインナー手袋(10双入)
裏綿インナー手袋
インナー手袋 切創防止用
EXフィット手袋 B0620
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡アズワンショーワグローブ
通常価格3243612,78012613,711 -2,254 -
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目1日目
使用用途静電気防止静電気防止作業用作業用耐切創作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプその他
サイズMS----
ゲージ131315131518
グレーグレーホワイト---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング