17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極薄ナイロン手袋PU手のひらコート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

極薄ナイロン手袋PU手のひらコート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGL-2335-RB-M

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・通気性に優れ超軽量、柔らかいグリップ感により精密な作業に最適です。
【用途】
・組立作業。
・検査。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
手の平コート
サイズ
M
詳細タイプ
18ゲージ編
ブルー
JANコード
4989999395303
トラスココード
770-0351
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
7.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト