17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋(指先コートタイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,123
税込単価
2,335
通常出荷日:1日目

【特長】・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。【用途】・クリーンルーム・精...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み (mm)
    0.9
  • ホワイト
  • 材質詳細
    手袋部:ポリエステル/すべり止め部:ポリウレタン
  • その他仕様
    ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 手の平周り(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

JANコード

トラスココード

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

手の平周り

(cm)

内容量

最小発注数量
L
4582205166003
471-9042
24
8
240
19
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
4582205165976
471-9018
23.5
8.5
260
18
1袋(10双)
1パック

10個入り

L
4582205165969
471-9000
22.5
8
240
18
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
4582205165945
471-9034
19.5
7.0
200
16
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
1日目
2,123
( 2,335 )
1日目
2,123
( 2,335 )
1日目
2,123
( 2,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
【用途】
・クリーンルーム・精密機械工業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋(指先コートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋(指先コートタイプ)
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入
すべり止め手袋(10双入)
PU手のひらコート編手袋(10双入)
ウレタン指先コート手袋 チップタッチ
ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストン東和コーポレーション(トワロン)ショーワグローブ
通常価格2,1232,435 -1,822 -2,435 -4131,172
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋--
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100001000010000--
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステル---
厚み(mm)0.90.90.9---
ホワイトホワイトホワイトホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング