17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン手袋PU指先コート(10双入)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイロン手袋PU指先コート(10双入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGL-3111-10P-L

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手にフィットし、指先コーティングによりすべり止め効果があり、発塵性も極めて低いです。
・通気性が良く、指への不快感や圧迫感がありません。
【用途】
・精密作業。
・検査、組立作業。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
指先コート
サイズ
L
ゲージ
15
ホワイト
JANコード
4989999395280
トラスココード
770-0539
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
7.5

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト