ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリッピングマテリアル【2個入り】

通常単価(税別)
4,885
税込単価
5,374
通常出荷日:1日目

【特長】・耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。・手袋やハンマーの柄等に貼ることで強い摩擦力を発...

詳細を確認

型番:

TB641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

TB641の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.57
テープ厚(mm)
0.8
ブラック
JANコード
4550309161255
トラスココード
764-6844
材質1
基材:ナイロン
材質2
粘着剤:アクリル系
引張強度(N/10mm)
49.3
色詳細
-
質量(g)
-
切断方法
カッターが必要
使用温度範囲(℃)
-40~71
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TB641

JANコード

トラスココード

引張強度(N/10mm)

色詳細

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
ブラック
4550309161255
764-6844
49.3
-
-
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,885
( 5,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。
・手袋やハンマーの柄等に貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。
【用途】
・手袋やハンマーの柄などの握る箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリッピングマテリアルの型番TB641のページです。 型番TB641に関する仕様情報を記載しております。
グリッピングマテリアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッピングマテリアル
滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)
グリップテープ アニマルタイプ
滑り止めテープ SV-55シリーズ
カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー
グリップテープ 迷彩タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンオーエッチ工業アズワンカーボーイオーエッチ工業
通常価格4,88542,3124953,2501,800495
通常出荷日1日目1日目6日目8日目1日目5日目
テープ幅(mm)2550.826505026
テープ長さ(m)4.5732.91.05551.05
テープ厚(mm)0.80.240.5110.5
材質1基材:ナイロン-----
材質2粘着剤:アクリル系-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト