17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入) 【3個入り】

通常単価(税別)
1,070
税込単価
1,177
通常出荷日:1日目

手の平に丈夫で柔らかい天然ゴムコーティングを施した手袋。【特長】・フィット感、耐久性に優れ、細かい作業...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • レッド
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム(NR)
  • 厚み (mm)
    1.3
  • 手袋部
    ナイロン
  • すべり止め部
    天然ゴム
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

タフレッド 3双組の仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • サイズ:S、M、L
  • 材質:手袋/ナイロン、すべり止め/天然ゴム
  • 通気性あり
  • すべり止め付
  • 13ゲージ

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
L
4970181143703
472-8165
159.000
20.8
23.2
8
1双
10
1パック

3個入り

M
4970181143710
472-8173
153.000
19
21.9
7.6
1双
10
1パック

3個入り

S
4970181143727
472-8181
132.000
18.4
20.9
7.0
1双
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目

詳細情報

基本情報

手の平に丈夫で柔らかい天然ゴムコーティングを施した手袋。
【特長】
・フィット感、耐久性に優れ、細かい作業から運搬作業まで幅広い作業に対応できる。
・天然ゴムのすべり止めなので摩耗に強く、すべり止め効果が抜群。
・背抜きコーティングなので通気性に優れている。
【用途】
・運輸、流通作業、土木、建設、農作業、園芸作業、果樹収穫など。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 背抜き天然ゴム手袋 タフレッド 画像

    アトム(安全・保護用品)

    背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入) のレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
現場作業用で購入。3双入りなので安価で作業しやすく助かります。
0人が参考にしています。
材料のシャーリング作業に
5
満足度:5.0
滑りやすい薄い鉄板の切断作業に使用しています。 しっかりグリップしてくれるので、手の負担が軽減しました。 切断面のバリに...もっと読む
0人が参考にしています。
機械等の洗浄、清掃に
4
満足度:4.0
ハンドルのグリップ力が良いです。外仕事の時は防寒性があり、手がかじかむことも無く作業がやりやすくなりました。
0人が参考にしています。
軽作業時の保護具
3
満足度:3.0
評判がいいので使用してみました. 心理的な期待値が高かったせいや, 人によってというのもあるのかもしれませんが, そこま...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事、運搬用
5
満足度:5.0
厚さもよく、3組いりでお買い得。滑りにくいと思います。夏場は、こまめに水洗いを。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)
ゴム張り手袋快適 ラバース
1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)
アトムエース 綿手袋
すべり止め手袋 エアテクターX
1650 ケミソフト超グリ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,070408838270462477 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目4日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用品質管理用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めインナータイプすべり止めすべり止め
仕様背抜きゴム張り背抜き-ゴム張り背抜き
レッドブラック/レッドネイビーオレンジ/ブラックグレー
材質1繊維部:ナイロン繊維部:綿、ナイロン、ポリウレタン-綿100%繊維部:綿、ナイロン、ポリウレタン-
よく一緒に購入される商品

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング