17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンインナー手袋(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
2,780
税込単価
3,058
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。・長繊維を使用したシ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • ゲージ
    15
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 材質1
    ナイロン100%
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4989999395150
770-0466
18
21
7.5
180
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
4989999395143
770-0474
17
20
7
170.000
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
・長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
【用途】
・精密作業。
・検査、組立作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンインナー手袋(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンインナー手袋(10双入)
カーボン・ナイロンインナー手袋
カーボン・ナイロンインナー手袋PU指先コート
裏綿インナー手袋
下ばき手袋No.830
EXフィット極薄手袋(20枚入) B0620
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡ショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,7803243611261,7442,550 -
通常出荷日1日目2日目1日目3日目1日目1日目
使用用途作業用静電気防止静電気防止作業用作業用作業用
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
ゲージ151313131318
ホワイトグレーグレー---
厚さ(mm)0.80.90.9---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング