17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

夜光ベスト

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

夜光ベスト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

18710-GY

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・視認性に優れ、反射部の耐光強度も高いベストです。
・裾回りマジックテープにて最大130cmまで対応可能です。
【用途】
・警備。
・一般作業現場。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
ポリエステル
その他
着丈(cm)
57
胴回り(cm)
最大120
反射材有無
-
色詳細
グレー
JANコード
4991714251979
トラスココード
296-0150
質量(g)
240.000
材質1
ポリエステル
サイズ
フリー
幅(cm)
106~130

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
夜光ベスト
ゼッケンベスト
LED付安全ベスト
安全ベスト(タスキ型)
伸縮安全ベスト
カラーベスト
メーカージーベック富士手袋トラスコ中山勝星産業トラスコ中山つくし工房
通常価格-1,2573,6121,4181,701 -1,450
通常出荷日-1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
本体材質ポリエステルポリエステルナイロンメッシュポリエステルポリエステルナイロン
着丈(cm)575460505056
胴回り(cm)最大12080~130110~130110~13070~10085~120
質量(g)240.000-----
材質1ポリエステル-----