17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット胸章 T368

ポケット胸章 T368

通常単価(税別)
331
税込単価
364
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・表示の差替えが自由自在です。・お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワッペン
  • 反射有無
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    軟質ビニール
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    60
  • 特長
    表示の差替えが自由自在です。お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
  • 仕様
    スポンジ入、安全ピン付
  • 付属品
    記入用紙1枚付(47×50mm)
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T368-12

ポケット胸章 T368 T368-12図面

T368-13

ポケット胸章 T368 T368-13図面

T368-14

ポケット胸章 T368 T368-14図面

T368-15

ポケット胸章 T368 T368-15図面

T368-16

ポケット胸章 T368 T368-16図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4989999386431
768-3707
1枚
5個
イエロー
4989999386448
768-3715
1枚
5個
グリーン
4989999386455
768-3723
1枚
5個
レッド
4989999386462
768-3731
1枚
5個
ブルー
4989999386479
768-3740
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331
( 364 )
1日目
331
( 364 )
1日目
331
( 364 )
1日目
331
( 364 )
4日目
331
( 364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示の差替えが自由自在です。
・お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケット胸章 T368のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット胸章 T368
ファスナー付腕章(クリップタイプ)
ファスナー付腕章(差込式)
腕章ジョイントマジック式
無地ワッペン (胸章)
ビニール製ワッペン (胸章)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社日本緑十字社
通常価格331965 -630450305 -487 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプワッペン腕章腕章腕章ワッペンワッペン
反射有無
質量(g)7.00070.00060.00015.000--
材質1軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール軟質ビニール--
横(mm)60420420130--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング