17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リテンションランヤード スナップシャックル

通常単価(税別)
15,16215,227
税込単価
16,67816,750
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。【用途】・建設・土木・造船...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    その他
  • 全長(mm)
    700
  • 質量(g)
    250.000
  • 用途
    建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。
  • 特長
    米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 使用最大荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

使用最大荷重(kg)

最小発注数量
ブラック
-
0646273495138
762-0136
-
1個
その他
TAN
0646273494957
762-0144
55
1個
その他
OD
0646273495145
762-0152
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,162
( 16,678 )
2日目
15,227
( 16,750 )
1日目
15,162
( 16,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
【用途】
・建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リテンションランヤード スナップシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リテンションランヤード スナップシャックル
オペレーターリテンションランヤード
123 Cリンク ステン6ミリ
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ
安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:3kg)
メーカーCETACEACETACEA伊藤製作所藤井電工職人作トラスコ中山
通常価格15,162-15,70770833,3792,1802,770
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コードロープリール工具接続コード安全ロープ
材質その他その他その他その他ゴム・ポリエステル繊維芯:ステンレスワイヤ
全長(mm)700700----
質量(g)250.000-----
用途建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。建設・土木・造船・工場等の一般高所作業に。----

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト