17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手首用ランヤード

通常単価(税別)
2,628
税込単価
2,891
通常出荷日:1日目

【特長】・最大1kgまでの工具に対応しています。・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    ゴム・ポリエステル繊維
  • その他
  • 色詳細
    ブラック/オレンジ
  • 全長 (mm)
    600
  • JANコード
    7314150191291
  • トラスココード
    470-8997
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 使用最大荷重
    1kg
  • 用途
    高所作業の落下防止。
  • 特長
    最大1kgまでの工具に対応しています。強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。ロック付きループ部分は交換できます。

型番:

3875-WL1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3875-WL1の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
ゴム・ポリエステル繊維
その他
色詳細
ブラック/オレンジ
全長(mm)
600
JANコード
7314150191291
トラスココード
470-8997
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル
使用最大荷重
1kg
用途
高所作業の落下防止。
特長
最大1kgまでの工具に対応しています。強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。ロック付きループ部分は交換できます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3875-WL1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,628
( 2,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1kgまでの工具に対応しています。
・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
・ロック付きループ部分は交換できます。
【用途】
・高所作業の落下防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手首用ランヤードの型番3875-WL1のページです。 型番3875-WL1に関する仕様情報を記載しております。
手首用ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手首用ランヤード
伸縮式ランヤード(カラビナ付)
バーコ カラビナランヤード
カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)
ランヤード用コネクタ
伸縮式ランヤード用コネクタ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格2,6284,9245,2865,2861,6121,942
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質ゴム・ポリエステル繊維ポリカーボネートゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維-
その他ブラックブラックその他ブラックブラック
色詳細ブラック/オレンジ-ブラック/オレンジブラック/オレンジ--
全長(mm)6001000---235

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング