17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランヤード用コネクタ【2個入り】

通常単価(税別)
1,612
税込単価
1,773
通常出荷日:1日目

【特長】・2個入りです。・最大1kgまでの工具に対応しています。【用途】・高所作業の落下防止。

詳細を確認

型番:

3875-QL1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3875-QL1の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
ゴム・ポリエステル繊維
ブラック
その他
オプション
JANコード
7314150191307
トラスココード
470-8962
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル
自然長(mm)
300
仕様
3875-LY3と3875-WL1の交換用コネクタ
用途
高所作業の落下防止。
特長
2個入りです。最大1kgまでの工具に対応しています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3875-QL1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,612
( 1,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個入りです。
・最大1kgまでの工具に対応しています。
【用途】
・高所作業の落下防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランヤード用コネクタの型番3875-QL1のページです。 型番3875-QL1に関する仕様情報を記載しております。
ランヤード用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランヤード用コネクタ
手首用ランヤード
伸縮式ランヤード(カラビナ付)
安全ロープ用 ベルト通し
携帯用ソケットホルダー3色セット
キーバック(カラビナ付)
メーカーバーコバーコバーコTJMデザインタジマツールトップ工業ダイケン
通常価格1,6122,6284,9247334,5004,742
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード安全ロープ工具接続コードキーバック・キーリール
材質ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維ポリカーボネートその他炭素鋼ケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレス
ブラックその他ブラック-その他ブラック
その他オプション--オプション--
JANコード731415019130773141501912917314150194780---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング