17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)

通常単価(税別)
4,2024,209
税込単価
4,6224,630
通常出荷日:1日目~2日目

電動工具用安全コード。【特長】 ・コード径6mmの超太タイプで強度抜群。 ・新設計の肉厚・両引掛け式ナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ (mm×m)
    6×0..6
  • 最大長 (mm)
    1050
  • 安全強度
    約80kgf
  • 質量(g)
    80
  • 芯径(mm)
    1
  • 特長
    コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
  • 用途
    工具類の落下防止用。
  • 最大使用荷重 (kg)
    2kg
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 仕様01

610R

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 仕様02

610YG

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 仕様03

610BK

 

強度アップ

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 仕様04
超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 仕様05

ポリウレタン超太

  • 2kg対応
  • 材質:ポリカーボネート(ジョイント)/ステンレス(ワイヤー)/ポリウレタン(コード)

規格表

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入) 規格表01

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
4975180947925
469-6654
10
1個
レッド
-
4975180947901
469-6662
10
1個
グリーン
イエローグリーン
4975180947918
469-6671
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,209
( 4,630 )
1日目
4,202
( 4,622 )
2日目
4,202
( 4,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

電動工具用安全コード。
【特長】
・コード径6mmの超太タイプで強度抜群。
・新設計の肉厚・両引掛け式ナスカンで工具やベルトをがっちりキャッチ。
・2kg対応、ステンレスワイヤー入り。
・PAT.P:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)出願中。
・信頼できる日本製。
【用途】
・電動工具類も安全・安心対応。(目安:インパクトドライバー約1.5kg)
・高所作業などでの作業工具の落下防止用や紛失防止に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)
蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)
コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)
布製セーフティコード(5kgタイプ)
安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業フジ矢スーパーツール
通常価格4,202-3,3012,288 -1,263 -1,9381,111
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤその他芯:ステンレスワイヤ
線径×長さ(mm×m)6×0..64×0.384×0.382×0.268×0.842
最大長(mm)105013001300660--
安全強度約80kgf約30kgf約50kgf約20kgf--
よく一緒に購入される商品

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング