ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

通常単価(税別)
5,033
税込単価
5,536
通常出荷日:1日目

【特長】・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。・最大3kgまでの工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    ゴム・ポリエステル繊維
  • その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    14×0.8
  • 色詳細
    ブラック/オレンジ
  • 最大長 (mm)
    1200
  • JANコード
    7314150191284
  • トラスココード
    470-8938
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • コード径(mm)
    14
  • 最大長さ(mm)
    1200
  • 自然長(mm)
    650
  • 使用最大荷重
    3kg
  • エンド部分
    カラビナ×取り外し可能ループ
  • 用途
    高所作業の落下防止。
  • 特長
    強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。最大3kgまでの工具に対応しています。

型番:

3875-LY3
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3875-LY3の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
ゴム・ポリエステル繊維
その他
線径×長さ(mm×m)
14×0.8
色詳細
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
JANコード
7314150191284
トラスココード
470-8938
質量(g)
125.000
材質1
ポリエステル
コード径(mm)
14
最大長さ(mm)
1200
自然長(mm)
650
使用最大荷重
3kg
エンド部分
カラビナ×取り外し可能ループ
用途
高所作業の落下防止。
特長
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。最大3kgまでの工具に対応しています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3875-LY3
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,033
( 5,536 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
・最大3kgまでの工具に対応しています。
【用途】
・高所作業の落下防止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)の型番3875-LY3のページです。 型番3875-LY3に関する仕様情報を記載しております。
カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)
バーコ カラビナランヤード
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
手首用ランヤード
クレモナロープ 万能パック
キーバック(カラビナ付)
メーカーバーコバーコ藤井電工バーコユタカメイクダイケン
通常価格5,0335,03333,3792,6282,2504,349
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目2日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コードロープリール工具接続コードロープキーバック・キーリール
材質ゴム・ポリエステル繊維ゴム・ポリエステル繊維その他ゴム・ポリエステル繊維ビニロンケース:ポリカーボネート チェーン:ステンレス
その他ブラックブルーその他ブラック
線径×長さ(mm×m)14×0.814×0.9418×6.0-9×10-
色詳細ブラック/オレンジブラック/オレンジ-ブラック/オレンジ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました