17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)

通常単価(税別)
3,301
税込単価
3,631
通常出荷日:1日目

蓄光タイプの安全コード。 【特長】 ・業界初。暗闇で光る蓄光タイプ。 ・ステンレスワイヤーに組み込んだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ (mm×m)
    4×0.38
  • 最大長 (mm)
    1300
  • 安全強度
    約30kgf
  • 質量(g)
    53.5
  • 芯径(mm)
    0.81
  • 特長
    暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
  • 用途
    工具類の落下防止用。
  • 最大使用荷重 (kg)
    1kg
  • 仕様
    二重リング付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

蓄光セーフティコード Hiluminous(ハイルミナス)の特長

商品画像(SFC-413LG/ SFC-413LP)

商品画像(SFC-413LG/ SFC-413LP)

製品仕様

製品番号カラーコード径
(mm)
ワイヤー径
(mm)
自然長
(mm)
最大伸長
(mm)
安全強度
(kgf)
重量
(g)
SFC-413LGグリーンφ4φ0.81約380約1,300約3053.5
SFC-413LPピンクφ4φ0.81約380約1,300約3053.5

材質:ポリアセタール(より戻し)/ステンレス(ワイヤー)/ポリウレタン(コード)

特長

ジョイントとコード両方の可動によりコードがヨレずにからまない。

ジョイントとコード両方の可動によりコードがヨレずにからまない。

邪魔だったリングをなくしさらに樹脂金具をコンパクトに。

邪魔だったリングをなくしさらに樹脂金具をコンパクトに。

衝撃、加圧試験実施

衝撃、加圧試験実施

  • 「ナスカンより戻し部」は樹脂製で強度抜群。
  • 衝撃試験と加圧試験実施にて共に機能、性能に異常がない。
暗闇で光る蓄光タイプ/クリアに光る。

暗闇で光る蓄光タイプ/クリアに光る。

注意・禁止事項

製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
グリーン
-
4975180947758
469-6638
10
2個
その他
ピンク
4975180947765
469-6646
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,301
( 3,631 )
1日目
3,301
( 3,631 )
1日目

詳細情報

基本情報

蓄光タイプの安全コード。
【特長】
・業界初。暗闇で光る蓄光タイプ。
・ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝く。
・1kg対応、ステンレスワイヤー入り。二重リング付き。
・信頼できる日本製。
・PAT:工業所有権(特許・意匠・実用新案等)取得済み。
【用途】
・工具の落下防止は元より、暗闇や夜間作業時の人員の確認や工具の紛失防止にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)
超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)
コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)
安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg
布製セーフティコード(5kgタイプ)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツールフジ矢
通常価格3,3012,288 -4,202 -1,263 -1,1111,938
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤその他
線径×長さ(mm×m)4×0.384×0.386×0..62×0.2628×0.84
最大長(mm)130013001050660--
安全強度約30kgf約50kgf約80kgf約20kgf--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング