17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg

通常単価(税別)
1,111
税込単価
1,222
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。・ロープ径が細く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ (mm×m)
    2
  • 最大長 (mm)
    1100
  • 芯径 (mm)
    0.8
  • 使用最大荷重
    0.5kg
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    芯:ステンレスワイヤ
  • 最大使用可能質量(kg)
    0.5
  • 用途
    工具の落下防止に。
  • 特長
    ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ポリウレタンコードにステンレスワイヤーを芯材として使用し耐久性抜群。
  • コード径が極細で超軽量、柔軟性、復元性も抜群。
型番カラーコード径
(mm)
芯径
(mm)
自然長
(mm)
最大長
(mm)
質量
(g)
ARS05Cクリア20.83101,10025
ARS05Bブラック
ARS05Rレッド

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4967521297868
344-4155
4個
クリア
4967521297851
344-4163
4個
レッド
4967521297875
344-4171
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111
( 1,222 )
4日目
1,111
( 1,222 )
4日目
1,111
( 1,222 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。
・ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
・ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。
【用途】
・工具の落下防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kgのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
落下防止
5
満足度:5.0
道具の落下防止で使用しています。 ワンタッチで取り外しができるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg
スーパー 安全ロープ(アラミド繊維芯)
蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)
布製セーフティコード(5kgタイプ)
セーフティーコード 1.0kg用 パッケージ入り
メーカースーパーツールスーパーツールトップ工業トップ工業フジ矢オーエッチ工業
通常価格1,1111,7633,3012,288 -1,9381,481 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目1日目〜4日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード安全ロープ
材質芯:ステンレスワイヤその他芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤその他その他
線径×長さ(mm×m)2-4×0.384×0.388×0.843.2×1.7
最大長(mm)11001820----
芯径(mm)0.81.2----
よく一緒に購入される商品

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング