17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ARN10G

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリウレタンコードにナイロンロープを芯材として使用しています。
・柔軟性・作業性に優れます。
【用途】
・工具の落下防止に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質
ナイロン
グリーン
線径×長さ(mm×m)
4.5×0.54
色詳細
-
最大長(mm)
1700
芯径(mm)
3
使用最大荷重
1kg
JANコード
4967521297042
トラスココード
344-4121
質量(g)
85.000
材質1
芯:ナイロンロープ

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト