17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)

通常単価(税別)
1,2631,264
税込単価
1,3891,390
通常出荷日:1日目~2日目

業務用携帯端末に最適コード。【特長】・接続コード・リングが不要なため、接続相手を傷つけることなく安全に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質
    芯:ステンレスワイヤ
  • 線径×長さ (mm×m)
    2×0.26
  • 最大長 (mm)
    660
  • 安全強度
    約20kgf
  • 質量(g)
    16.5
  • 芯径(mm)
    0.54
  • 特長
    ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
  • 用途
    業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。
  • 最大使用荷重 (kg)
    0.5kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)の特長

SFC-206YG

SFC-206YG

SFC-206BK

SFC-206BK

製品仕様

SFC-412S 寸法図(単位:mm)

SFC-412S 寸法図(単位:mm)

製品番号カラーコード径
(mm)
ワイヤ-径
(mm)
自然長
(mm)
最大伸長
(mm)
安全強度
(kgf)
重量
(g)
SFC-206YGイエローグリーンφ2φ0.54約260約660約2016.5
SFC-206BKブラックφ2φ0.54約260約660約2016.5

材質:ポリアセタール(より戻し)/ステンレス(ワイヤー)/ポリウレタン(コード)

特長

直接取付け可能。ダイレクト接続コード仕様。
  • 直接取付け可能。
  • ダイレクト接続コード仕様。
ジョイントとコード両方の可動によりコードがヨレずに絡まない。

ジョイントとコード両方の可動によりコードがヨレずに絡まない。

邪魔だったリングをなくしさらに樹脂金具をコンパクトに。

邪魔だったリングをなくしさらに樹脂金具をコンパクトに。

衝撃、加圧試験実施

衝撃、加圧試験実施

  • 「ナスカンより戻し部」は樹脂製で強度抜群。
  • 衝撃試験と加圧試験実施にて共に機能、性能に異常なし。

注意・禁止事項

製品につきまして、独自のチェック基準を定めておりますのでご使用までに必ず点検を行ってください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
-
4975180947710
469-6590
10
1個
グリーン
イエローグリーン
4975180947703
469-6603
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264
( 1,390 )
1日目
1,263
( 1,389 )
2日目

詳細情報

基本情報

業務用携帯端末に最適コード。
【特長】
・接続コード・リングが不要なため、接続相手を傷つけることなく安全に保持できる。
・500g対応、ステンレスワイヤー入り。
【用途】
・業務用携帯端末(ハンディターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止、紛失防止に。
・スマートフォンの紛失防止に最適。
・小物類の盗難防止にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトセーフティコード Hidirect(ハイダイレクト)
四角コイルセーフティコード ハイスクエア(ステンレスワイヤ芯)
超太セーフティコード ハイストロング(ステンレスワイヤー入)
蓄光セーフティコード ハイルミナス(ステンレスワイヤ芯)
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
布製セーフティーコード
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業藤井電工フジ矢
通常価格1,263-2,288 -4,202 -3,30133,3792,984 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コードロープリール安全ロープ
材質芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤその他その他
線径×長さ(mm×m)2×0.264×0.386×0..64×0.3818×6.08×1.5
最大長(mm)660130010501300--
安全強度約20kgf約50kgf約80kgf約30kgf--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング