17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー式サポーターベルト 龍牙

通常単価(税別)
3,3313,598
税込単価
3,6643,958
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・エアー式サポーターベルトです。・エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトサポーター
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    385
  • 材質1
    表面:ナイロン
  • 長さ(mm)
    770
  • 材質2
    裏面:不織布
  • 材質3
    内部:EVA樹脂
  • 適合ベルト幅(mm)
    50
  • 幅(mm)
    160(最大)120(最小)
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番規格(mm)製品重量材質
5250-KRレッド幅160(最大)120(最小)、長さ770、厚み25385g表面ナイロン/裏面不織布
5250-KBブルー幅160(最大)120(最小)、長さ770、厚み25385g表面ナイロン/裏面不織布

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • 適応ベルト幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

適応ベルト幅(mm)

内容量

最小発注数量
ブルー
4948377608510
770-9382
黒/青
-
1本
4個
レッド
4948377608503
770-9391
黒/緋
-
1本
4個
ブラック
4948377682039
770-9803
黒(格子柄)
50
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,331
( 3,664 )
1日目
3,598
( 3,958 )
4日目
3,598
( 3,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー式サポーターベルトです。
・エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。
・裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。
・多機能ベルトホルダーが3個付いています。
・Y型ハーネスにも適合します。
・落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。
【用途】
・腰道具の安定
・腰痛軽減に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式サポーターベルト 龍牙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式サポーターベルト 龍牙
ハーネスサポーター
ワーキングサポーター(膝用)
ワーキングサポーター(手首用)
ワーキングサポーター(足首用)
ワーキングサポーター(肘用)
メーカー基陽DBLTACTトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,331-2,4863,2152,4243,0493,291
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプベルトサポーターベルトサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーターワーキングサポーター
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
質量(g)385-----
材質1表面:ナイロン-----
長さ(mm)770-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング