ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます・取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です

詳細を確認
  • 商品種類
    フックハンガー
  • ブラック
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4956133031663
  • トラスココード
    758-6311
  • 長さ(mm)
    50
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    ナイロン樹脂
  • 適応ベルト幅(mm)
    45
  • 幅(mm)
    55
  • 仕様詳細
    フルハーネス45mm肩ベルトフロント用
  • 用途
    ランヤードのフック掛けに。
  • 特長
    ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。

型番:

R23-45-HD
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R23-45-HDの仕様・寸法情報

商品種類
フックハンガー
ブラック
その他
オプション
JANコード
4956133031663
トラスココード
758-6311
長さ(mm)
50
質量(g)
10
材質1
ナイロン樹脂
適応ベルト幅(mm)
45
幅(mm)
55
仕様詳細
フルハーネス45mm肩ベルトフロント用
用途
ランヤードのフック掛けに。
特長
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R23-45-HD
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます
・取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガーの型番R23-45-HDのページです。 型番R23-45-HDに関する仕様情報を記載しております。
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー
スマートハーネス安全帯用背当てパッド
スマートハーネス用腿パッド
フルハーネス安全帯用背当パッド
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
フルハーネス安全帯 黒影 黒影用背当てパッド
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格5163,6383,3012,8401,0715,188
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品種類フックハンガーハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ベルト関連用品ベルト関連用品ベルト関連用品
ブラックブラックブラックブラックブラック
その他オプションオプションオプションオプション--
JANコード495613303166349561330399044956133039706495613303148949561330299674956133029974
トラスココード758-6311767-4180767-4171117-8957444-9592444-9428

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト