17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーバンテージ(200枚入)【200個入り】

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:1日目

【特長】・パット部に複合アルミフィルムを使用しているため、金属探知機で検知しやすいです・鮮やかなブルー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絆創膏
  • ブルー
  • 詳細タイプ
    救急傷絆創膏 アルミ複合フィルム入
  • JANコード
    4970883003930
  • トラスココード
    497-3721
  • 質量(g)
    132.000
  • 材質1
    基材:ポリオレフィン
  • 材質2
    パット部:アルミ複合フィルム
  • 横(mm)
    72
  • 縦(mm)
    19
  • 容量(g)
    135
  • バット
    アルミ複合フィルム
  • 基材
    ポリオレフィン
  • 内容量
    1箱(200枚)

型番:

MCB-191
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

MCB-191の仕様・寸法情報

商品タイプ
絆創膏
ブルー
詳細タイプ
救急傷絆創膏 アルミ複合フィルム入
JANコード
4970883003930
トラスココード
497-3721
質量(g)
132.000
材質1
基材:ポリオレフィン
材質2
パット部:アルミ複合フィルム
横(mm)
72
縦(mm)
19
容量(g)
135
バット
アルミ複合フィルム
基材
ポリオレフィン
内容量
1箱(200枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCB-191

内容量

最小発注数量
1箱(200枚)
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パット部に複合アルミフィルムを使用しているため、金属探知機で検知しやすいです
・鮮やかなブルーを採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーバンテージ(200枚入)の型番MCB-191のページです。 型番MCB-191に関する仕様情報を記載しております。
ブルーバンテージ(200枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーバンテージ(200枚入)
プロガードライト・メッシュ
マルチポア(TM)スポーツ レギュラー伸縮固定テープ ブリスターパック
マルチポア™スポーツ ホワイト非伸縮固定テープ
ワーキングサポーター(腰用)
ワーキングサポーター(肘用)
メーカー阿蘇製薬東京硝子器械スリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0883,7711,0703,977 -4,493 -3,291
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ絆創膏ベルトサポーター絆創膏絆創膏ベルトサポーターワーキングサポーター
ブルーホワイト他色ホワイトブラックブラック
詳細タイプ救急傷絆創膏 アルミ複合フィルム入-----
JANコード4970883003930-----
トラスココード497-3721-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング