17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 防水スプレー

通常単価(税別)
7991,431
税込単価
8791,574
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性を保ち、油もはじきます。・ノンフロン形。【用途】・衣類、スキーウェア、雨具、靴などの布...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ガス抜きキャップ
型番主成分個装(エアゾール缶)特長
NET.(ml)サイズ(mm)重量(g)
4854フッ素系はっ水剤300φ66×215346
  • 革にも使える
  • イヤな臭いがしない
  • 傘約3本分スプレー可能
5452フッ素系はっ水剤420φ66×215408
  • フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく
  • 皮革製品にも使える
  • 繊維の通気性を損なわない
  • 大容量(傘:約4本分)
5453フッ素・シリコーン系はっ水剤420φ66×215384
  • フッ素とシリコーンの力で長期間はっ水効果が持続
  • 雨が多い日やアウトドアに最適
  • 大容量(傘:約4本分)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

仕様

内容量

最小発注数量
4901490048540
397-8044
346.000
主成分:フッ素系はっ水剤
コニシ 防水スプレーF 300ml
1本(300ml)
5個
4901490054527
489-8257
408.000
主成分:フッ素系はっ水剤
コニシ ボンド防水スプレーハイパワー 420ml
1本(420ml)
5個
4901490054534
489-8265
384.000
主成分:フッ素・シリコーン系はっ水剤
コニシ ボンド防水スプレー長時間 420ml
1本(420ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,431
( 1,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を保ち、油もはじきます。
・ノンフロン形。
【用途】
・衣類、スキーウェア、雨具、靴などの布、革製品用はっ水、防汚剤。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド 防水スプレーのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
袋の防水と汚れ防止
5
満足度:5.0
無色無臭で、すぐに乾燥するので使いやすいです。塗布後もベタつきなども無かったです。
0人が参考にしています。
作業靴の防水
4
満足度:4.0
乾くのが早く、使いやすいです。においも少なめで助かります。これであれば上着などにも使えそうです
0人が参考にしています。
防水透湿メンブレン製のカッパ
4
満足度:4.0
防水透湿メンブレン製のカッパに使いました。よく水をはじき透湿性も問題ないないようです。
0人が参考にしています。
折りたたみ傘に使用
4
満足度:4.0
折りたたみの傘に吹き付けておいたら、しばらくはよく水分をはじいていました。雨に濡れるうちに効果はなくなってきたので定期的...もっと読む
0人が参考にしています。
布製のかばんの防水
4
満足度:4.0
布製のかばんに使用したところ、使用前と比べて効果は感じました。十分乾燥している状態のかばんに使用した方が良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 防水スプレー
スコッチガード 防水スプレー 速効性
LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)
LOCTITE 超強力防水スプレー(多用途)
LOCTITE 超強力防水スプレー布用(長時間)
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ
メーカーコニシスリーエムジャパンヘンケルヘンケルヘンケルカジメイク
通常価格799-9167828179971,827
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプはっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤はっ水剤上下セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト