17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアネット(丈長タイプ)

通常単価(税別)
2,4812,700
税込単価
2,7292,970
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。・縫い目を表面に出す事で顔に縫い目跡が付か...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 仕様1
    吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用
  • 仕様2
    丈を長めに取り毛髪落下防止効果
  • 仕様3
    挟み込み式のメガネ差しを装着
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • L
  • 頭回り(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

頭回り

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
[L] L
58~62
4589929575258
761-7593
28
1枚
5個
M
56~60
4589929575241
761-7607
22
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,481
( 2,729 )
4日目
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。
・縫い目を表面に出す事で顔に縫い目跡が付かない気配り仕様です。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアネット(丈長タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアネット(丈長タイプ)
ヘアネット(マジックテープ式)
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
フレッシュエリア検査衣 男性用
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格2,481-8,7006,4354,9006,5374,529 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップ上着キャップ上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男性用
ホワイトホワイトホワイトホワイトグリーン系ホワイト
色詳細ホワイトホワイトホワイトホワイトグリーンホワイト
仕様1吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用メッシュ:やや大き目縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製スナップボタン留めで異物混入防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト