17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアネット(マジックテープ式)【10個入り】

通常単価(税別)
8,700
税込単価
9,570
通常出荷日:1日目

【特長】・帽子の下に着用して、毛髪の落下をより厳重に防止・やや深めのメッシュと頭廻りのサイズ調整により...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 詳細タイプ (cm)
    フリーサイズ
  • 色詳細
    ホワイト
  • 頭回り (cm)
    47~68
  • JANコード
    4589929575364
  • トラスココード
    761-7631
  • 質量(g)
    240
  • 仕様1
    メッシュ:やや大き目
  • 仕様2
    頭廻り:綿100%パイル地
  • 仕様3
    後サイズ調整:マジックテープ式
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

G-5071-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

G-5071-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
用途
男女兼用
ホワイト
詳細タイプ(cm)
フリーサイズ
色詳細
ホワイト
頭回り(cm)
47~68
JANコード
4589929575364
トラスココード
761-7631
質量(g)
240
仕様1
メッシュ:やや大き目
仕様2
頭廻り:綿100%パイル地
仕様3
後サイズ調整:マジックテープ式
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-5071-F

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帽子の下に着用して、毛髪の落下をより厳重に防止
・やや深めのメッシュと頭廻りのサイズ調整によりどんな方にもフィットするフリーサイズのヘアネットです
・この上にフードを着用すれば異物混入防止対策がグレードアップします
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します
・異物混入防止よりも作業性優先の工場に適しています
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に
・簡易包装材等の食に関わる部備品製造工場や物流業者様に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアネット(マジックテープ式)の型番G-5071-Fのページです。 型番G-5071-Fに関する仕様情報を記載しております。
ヘアネット(マジックテープ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアネット(マジックテープ式)
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(丈長タイプ)
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
フレッシュエリア検査衣 男性用
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格8,7004,9002,481 -6,5376,4354,529 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男性用
ホワイトホワイトホワイトグリーン系ホワイトホワイト
詳細タイプ(cm)フリーサイズフリーサイズ----
色詳細ホワイトホワイトホワイトグリーンホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト