17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアネット

通常単価(税別)
2,409
税込単価
2,650
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。・顔廻りにベージュのテクノファインを使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 仕様1
    吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用
  • 仕様2
    丈を短めにし肩への負担と首廻りの違和感を防止
  • 仕様3
    挟み込み式のメガネ差しを装着
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • L
  • 頭回り(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

頭回り

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
[L] L
58~62
4589929575272
761-7615
25
1枚
5個
M
56~60
4589929575265
761-7623
19
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,409
( 2,650 )
4日目
2,409
( 2,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。
・顔廻りにベージュのテクノファインを使用しているのでファンデーションの付着も気になりません。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアネット
ヘアネット(丈長タイプ)
ヘアネット(マジックテープ式)
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
フレッシュエリア検査衣 男性用
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格2,4092,481 -8,7004,9004,529 -6,537
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップ上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男性用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトグリーン系
色詳細ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトグリーン
仕様1吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用メッシュ:やや大き目ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入スナップボタン留めで異物混入防止縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト