17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスパック

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・アイスパック仕様のクールフードに装着して下さい。・高い冷却効果が得られ快適に作業が出来ます。...

詳細を確認

型番:

IP-5000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IP-5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
用途
男女兼用
その他
オプション
JANコード
4582439089888
トラスココード
761-7640
質量(g)
108
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IP-5000

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイスパック仕様のクールフードに装着して下さい。
・高い冷却効果が得られ快適に作業が出来ます。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
・赤いシールが付いている側にクッションが入っており低温やけどを防ぎます。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスパックの型番IP-5000のページです。 型番IP-5000に関する仕様情報を記載しております。
アイスパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスパック
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(マジックテープ式)
コックシャツ(男女兼用) 861201
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
メンズパンツ HH4344
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスアイトスサンペックスアイトス
通常価格1,0004,9008,7006,0006,4355,444 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目4日目〜
商品タイプキャップキャップキャップ上着上着パンツ
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男性用
その他オプション-----
JANコード458243908988845824390832444589929575364---
トラスココード761-7640761-7461761-7631---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト