17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアクール クールフード(アイスパック仕様)

通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:1日目

【特長】・接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です・後...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 詳細タイプ (cm)
    フリーサイズ
  • 色詳細
    ホワイト
  • 頭回り (cm)
    66
  • JANコード
    4582439083244
  • トラスココード
    761-7461
  • 質量(g)
    66
  • 仕様1
    ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
  • 仕様2
    額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果。アイスパック装着用のポケットを後頭部に設置。
  • 仕様3
    スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
  • 仕様4
    立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ
  • 内容量
    1枚

型番:

DC-5220-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-5220-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
用途
男女兼用
ホワイト
詳細タイプ(cm)
フリーサイズ
色詳細
ホワイト
頭回り(cm)
66
JANコード
4582439083244
トラスココード
761-7461
質量(g)
66
仕様1
ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
仕様2
額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果。アイスパック装着用のポケットを後頭部に設置。
仕様3
スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
仕様4
立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-5220-F

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触冷感、吸汗速乾で高温作業場に最適な「アクアクールクールフード」にアイスパック仕様です
・後頭部にアイスパックを挿入できる暑さ対策・熱中症対策フード。多くの神経や血管が通る後頭部を冷やすことで、冷感が体全体に行き渡ります。アイスパックの落下防止を施した安心仕様です
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアクール クールフード(アイスパック仕様)の型番DC-5220-Fのページです。 型番DC-5220-Fに関する仕様情報を記載しております。
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(マジックテープ式)
ヘアネット(丈長タイプ)
フレッシュエリア検査衣 男性用
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,9008,7002,481 -4,529 -6,5376,435
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップ上着上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男性用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトグリーン系ホワイト
詳細タイプ(cm)フリーサイズフリーサイズ----
色詳細ホワイトホワイトホワイトホワイトグリーンホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト