17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアクール クールフード

通常単価(税別)
4,4394,504
税込単価
4,8834,954
通常出荷日:1日目

【特長】・本体部分に肌に触れるとヒンヤリと感じる接触冷感素材「アクアクール」を使用しています・吸汗性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • 仕様1
    ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入
  • 仕様2
    額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果
  • 仕様3
    スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
  • 仕様4
    立体ケープで肩への負担を軽減し動き易さアップ
  • 内容量
    1枚
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • S
      • L
  • 色詳細

  • 頭回り(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色詳細

頭回り

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ピンク系
[L] L
ピンク
68
4582439082742
761-7313
62
1枚
1個
ピンク系
M
ピンク
66
4582439082735
761-7321
60
1枚
1個
ピンク系
[S] S
ピンク
64
4582439082728
761-7330
58
1枚
1個
イエロー系
[L] L
イエロー
68
4582439082773
761-7348
62
1枚
1個
ホワイト
[L] L
ホワイト
68
4582439083084
761-7372
62
1枚
1個
ホワイト
M
ホワイト
66
4582439083077
761-7381
60
1枚
1個
ホワイト
[S] S
ホワイト
64
4582439083060
761-7399
58
1枚
1個
ブルー系
[L] L
サックス
68
4582439083169
761-7402
62
1枚
1個
ブルー系
M
サックス
66
4582439083152
761-7411
60
1枚
1個
ブルー系
[S] S
サックス
64
4582439083145
761-7429
58
1枚
1個
グリーン系
[L] L
グリーン
68
4582439083190
761-7437
62
1枚
1個
グリーン系
M
グリーン
66
4582439083183
761-7445
60
1枚
1個
グリーン系
[S] S
グリーン
64
4582439083176
761-7453
58
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,439
( 4,883 )
1日目
4,504
( 4,954 )
1日目
4,439
( 4,883 )
1日目
4,439
( 4,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部分に肌に触れるとヒンヤリと感じる接触冷感素材「アクアクール」を使用しています
・吸汗性にも優れ夏場や高温作業場での着用に最適です
・頬から首回りにはストレッチ性があり吸汗速乾性に優れたコンフォートセンサーを採用し、フィット感が有りながら動き易さと快適性があります
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアクール クールフードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアクール クールフード
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(丈長タイプ)
シャミランショートフード
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,439-4,9002,481 -4,107 -6,5376,435
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップ上着上着
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
仕様1ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製
仕様2額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果。アイスパック装着用のポケットを後頭部に設置。丈を長めに取り毛髪落下防止効果額、顔廻り、首廻り=吸汗速乾性に優れた複合ストレッチ素材「T400」を採用袖口:フライス仕様・インナー装備。ウエストインナー装備半袖口=インナー装備。ウエストインナー装備。
仕様3スリット式メガネさしを採用し着脱が容易スリット式メガネさしを採用し着脱が容易挟み込み式のメガネ差しを装着スリット式メガネさしを採用し着脱が容易セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト