17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレッシュエリア検査衣 男性用

通常単価(税別)
4,5294,628
税込単価
4,9825,091
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。・前身はスナップボタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男性用
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 仕様1
    スナップボタン留めで異物混入防止
  • 仕様2
    袖口ゴム仕様
  • 内容量
    1枚
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • S
      • L
  • 袖丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

着丈(cm)

内容量

最小発注数量
[L] 3L
60
50
4582439068302
761-7658
444
126
115
1枚
5個
[L] 4L
60
52
4582439068319
761-7666
449
134
115
1枚
5個
[L] 5L
60
54
4582439068326
761-7674
459
142
115
1枚
1個
[L] L
60
46
4582439068289
761-7682
394
114
110
1枚
5個
LL
61
48
4582439068296
761-7691
429
120
115
1枚
1個
M
58
44
4582439068272
761-7704
368
110
105
1枚
5個
[S] S
56
42
4582439068265
761-7712
342
106
100
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,596
( 5,056 )
4日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,529
( 4,982 )
1日目
4,529
( 4,982 )
2日目
4,529
( 4,982 )
1日目
4,529
( 4,982 )
1日目
4,529
( 4,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
・前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。
【用途】
・食品工場の検査員・研究員・栄養士に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレッシュエリア検査衣 男性用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレッシュエリア検査衣 男性用
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
ヘアネット(丈長タイプ)
ヘアネット(マジックテープ式)
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,529-4,9006,5376,4352,481 -8,700
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ上着キャップ上着上着キャップキャップ
用途男性用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトグリーン系ホワイトホワイトホワイト
色詳細ホワイトホワイトグリーンホワイトホワイトホワイト
仕様1スナップボタン留めで異物混入防止ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用メッシュ:やや大き目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト