17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレッシュエリア検査衣 女性用

通常単価(税別)
4,443
税込単価
4,887
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。・前身はスナップボタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    女性用
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 仕様1
    スナップボタン留めで異物混入防止
  • 仕様2
    袖口ゴム仕様
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • S
      • L
  • 袖丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

着丈(cm)

内容量

最小発注数量
[L] 3L
58
43
4582439068371
761-7721
410
116
110
1枚
1個
[L] 5L
58
47
4582439068395
761-7747
424
132
110
1枚
1個
[L] L
57
40
4582439068357
761-7755
364
104
105
1枚
5個
LL
58
41
4582439068364
761-7763
396
110
110
1枚
1個
M
55
39
4582439068340
761-7771
340
100
100
1枚
5個
[S] S
53
37
4582439068333
761-7780
316
96
95
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
4日目
4,443
( 4,887 )
4日目
4,443
( 4,887 )
1日目
4,443
( 4,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
・前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。
【用途】
・食品工場の検査員・研究員・栄養士に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレッシュエリア検査衣 女性用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレッシュエリア検査衣 女性用
フレッシュエリア検査衣 男性用
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(マジックテープ式)
ヘアネット(丈長タイプ)
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,4434,529 -6,4354,9008,7002,481 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ上着上着上着キャップキャップキャップ
用途女性用男性用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
色詳細ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
仕様1スナップボタン留めで異物混入防止スナップボタン留めで異物混入防止縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入メッシュ:やや大き目吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト