17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャミランショートフード

通常単価(税別)
4,1074,137
税込単価
4,5184,551
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい「シャミラン」を使用しています。・耳部分のメッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 用途
    男女兼用
  • 仕様1
    ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入
  • 仕様2
    額、顔廻り、首廻り=吸汗速乾性に優れた複合ストレッチ素材「T400」を採用
  • 仕様3
    スリット式メガネさしを採用し着脱が容易
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • L
  • 色詳細

  • 頭回り(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

色詳細

頭回り

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
グリーン系
[L] L
グリーン
62
4589929575067
761-7534
40
1枚
1個
グリーン系
LL
グリーン
64
4589929575074
761-7542
44
1枚
1個
グリーン系
M
グリーン
60
4589929575050
761-7551
38
1枚
5個
ピンク系
[L] L
ピンク
62
4589929575098
761-7569
40
1枚
1個
ピンク系
LL
ピンク
64
4589929575104
761-7577
44
1枚
1個
ピンク系
M
ピンク
60
4589929575081
761-7585
38
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,137
( 4,551 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
4,107
( 4,518 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目
4,137
( 4,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性と速乾性、麻の様な肌触りが心地よい「シャミラン」を使用しています。
・耳部分のメッシュは作業性の良さと快適性を実現させています。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に。
・簡易包装材等の食に関わる部備品製造工場や物流業者様に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャミランショートフードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャミランショートフード
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
ヘアネット(マジックテープ式)
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
ヘアネット(丈長タイプ)
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格4,107-6,5378,7004,9006,4352,481 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプキャップ上着キャップキャップ上着キャップ
用途男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用
仕様1ツバ・マスク掛け=耐洗濯に優れた織芯入縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製メッシュ:やや大き目ツバ・マスク掛け:耐洗濯に優れた織芯入縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製吸汗速乾ニット「テクノファイン」を使用
仕様2額、顔廻り、首廻り=吸汗速乾性に優れた複合ストレッチ素材「T400」を採用袖口:フライス仕様・インナー装備。ウエストインナー装備頭廻り:綿100%パイル地額部分:パイル素材で落髪・ズレ防止と汗止め効果。アイスパック装着用のポケットを後頭部に設置。半袖口=インナー装備。ウエストインナー装備。丈を長めに取り毛髪落下防止効果
仕様3スリット式メガネさしを採用し着脱が容易セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止後サイズ調整:マジックテープ式スリット式メガネさしを採用し着脱が容易セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止挟み込み式のメガネ差しを装着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト