17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー

通常単価(税別)
6,435
税込単価
7,079
通常出荷日:1日目

【特長】・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。・汗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    上着
  • 用途
    男女兼用
  • ホワイト
  • 色詳細
    ホワイト
  • 材質1
    ポリエステル100% ポプリン
  • 材質2
    ウエストインナー:メッシュ(ポリエステル100%)
  • 材質3
    制電・抗菌・吸汗・速乾
  • 仕様1
    縫製=縫代ほつれを防止するパイピング状縫製
  • 仕様2
    半袖口=インナー装備。ウエストインナー装備。
  • 仕様3
    セミオートコイルファスナーを使用しファスナー破損による破片落下防止と作業中に衣服が開く事の防止
  • 仕様4
    異物混入の要因となるポケット類は一切排除
  • 内容量
    1枚
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

      • S
      • L
  • 袖丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

袖丈

(cm)

肩幅

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

胸囲(cm)

着丈(cm)

内容量

最小発注数量
[L] 3L
27
50
4582439081882
761-7241
301.000
122
71
1枚
1個
[L] 4L
27
52
4582439081899
761-7259
320.000
130
71
1枚
1個
[L] L
26
46
4582439081868
761-7267
276.000
110
69
1枚
1個
LL
26
48
4582439081875
761-7275
290
116
71
1枚
1個
M
25
44
4582439081851
761-7283
259.000
106
67
1枚
5個
[S] S
25
42
4582439081844
761-7291
246.000
102
65
1枚
1個
[S] SS
24
40
4582439081837
761-7305
229.000
98
63
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目
6,435
( 7,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿よりも高い吸汗性と速乾性を持つポリエステル100%「クールフリーデ」を使用しています。
・汗をかいてもドライで爽やかな着心地感が持続します。
・UVカット性が高く透けにくさが特長、「インナーが透ける」という悩みを解消してくれます。
・腕まくりが必要な職場に最適な半袖仕様です。
・高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
【用途】
・異物混入防止、体毛落下防止をある程度求められる食品工場に。
・簡易包装材等の食に関わる部備品製造工場や物流業者様に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールフリーデ 男女兼用半袖ジャンパー
クールフリーデ男女兼用 長袖ジャンパー CD-625
フレッシュエリア検査衣 男性用
ヘアネット(丈長タイプ)
アクアクール クールフード(アイスパック仕様)
ヘアネット(マジックテープ式)
メーカーサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
通常価格6,4356,5374,529 -2,481 -4,9008,700
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ上着上着上着キャップキャップキャップ
用途男女兼用男女兼用男性用男女兼用男女兼用男女兼用
ホワイトグリーン系ホワイトホワイトホワイトホワイト
色詳細ホワイトグリーンホワイトホワイトホワイトホワイト
材質1ポリエステル100% ポプリン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト