17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

難燃保護具 スラックス

通常単価(税別)
16,542
税込単価
18,196
通常出荷日:1日目

【特長】・自己消火性能があり、溶融しません。【用途】・化学工業、鉄鋼・非鉄、電力、ガス、電設工事業、産...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ズボン
  • 耐切創機能
    ×
  • 材質3
    制電糸2%
  • 股下(cm)
    80
  • 紺/オレンジ
  • 仕様1
    ウエスト脇ゴム入
  • 仕様2
    後ポケット
  • 仕様3
    後ろフラップ付ポケット
  • 材質1
    デュポン[[TM上]]ノーメックス[[R下]]93%
  • 材質2
    デュポン[[TM上]]ケブラー[[R下]]5%
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ウエスト(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

RoHS?最小発注数量
3L
4939399509268
763-3327
465.000
96
10
1個
L
4939399509244
763-3335
450.000
82
10
1個
LL
4939399509251
763-3343
465.000
88
10
1個
M
4939399509237
763-3351
435.000
76
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,542
( 18,196 )
1日目
16,542
( 18,196 )
1日目
16,542
( 18,196 )
1日目
16,542
( 18,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己消火性能があり、溶融しません。
【用途】
・化学工業、鉄鋼・非鉄、電力、ガス、電設工事業、産業機械製造業等幅広い産業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃保護具 スラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃保護具 スラックス
難燃保護具 ジャンパー
マックディフェンス難燃保護具 前掛
マックディフェンス 難燃保護 腕カバー
牛床革保護具 エプロン
牛床革保護具 腕カバー
メーカーアゼアスアゼアスマックス(手袋)マックス(手袋)トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,54219,650 -6,2575,387 -5,0123,646
通常出荷日1日目1日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプズボン上着エプロン腕カバーエプロン腕カバー
耐切創機能××××××
材質3制電糸2%制電糸2%----
股下(cm)80-----
紺/オレンジ紺/オレンジ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング