ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー 7G腕カバー

通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:1日目

【特長】・ケブラー[[(R)]]紡績糸を用いた耐切創性腕カバーです。・裂傷、火傷などの事故を未然に防ぎ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 幅 (cm)
    8.3
  • 長さ  (cm)
    19.6
  • 厚み (mm)
    1.8
  • JANコード
    4970181307693
  • トラスココード
    758-5799
  • 質量(g)
    42.000
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]紡績糸
  • 耐切創レベル
    4/C
  • 特長
    耐切創レベル4
  • 材質
    ケブラー®(アラミド繊維)紡績糸
  • 内容量
    1双

型番:

HG-121
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-121の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
幅(cm)
8.3
長さ (cm)
19.6
厚み(mm)
1.8
JANコード
4970181307693
トラスココード
758-5799
質量(g)
42.000
材質1
ケブラー[[R下]]紡績糸
耐切創レベル
4/C
特長
耐切創レベル4
材質
ケブラー®(アラミド繊維)紡績糸
内容量
1双
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-121

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[(R)]]紡績糸を用いた耐切創性腕カバーです。
・裂傷、火傷などの事故を未然に防ぎます。
【用途】
・鉄鋼作業・機械加工・金属加工・溶接作業。
・廃棄物処理など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー 7G腕カバー の型番HG-121のページです。 型番HG-121に関する仕様情報を記載しております。
ケブラー 7G腕カバー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー 7G腕カバー
ケブラー SD 15G腕カバーロング
腕カバー ケブラー
耐切創腕カバー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
ケブラー(R)編サポーター
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)トラスコ中山トラスコ中山赤尾
通常価格7331,020514 -894 -10,779670 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプ腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー腕カバー
幅(cm)8.37.68---
長さ (cm)19.615.8----
厚み(mm)1.81.01.8---
JANコード49701813076934970181307655----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング