ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュータッチエプロン 胸付

通常単価(税別)
2,902
税込単価
3,192
通常出荷日:1日目

【特長】・エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。・食品衛生法適合品で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    防水
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    115
  • 幅(cm)
    90
  • 厚み (mm)
    0.35
  • ひも長さ (cm)
    ひもなし
  • JANコード
    4970520839915
  • トラスココード
    297-8962
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    0.35
  • 内容量
    1枚

型番:

780M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

着脱の簡単なワンタッチエプロン

  • 材質:ポリ塩化ビニル/エステル
  • サイズ:[幅]90、[丈]115

780Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
防水
ホワイト
着丈(cm)
115
幅(cm)
90
厚み(mm)
0.35
ひも長さ(cm)
ひもなし
JANコード
4970520839915
トラスココード
297-8962
質量(g)
540.000
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.35
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
780M

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902
( 3,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エプロンに組み込まれた自在フレームがウエストをしっかりとホールドします。
・食品衛生法適合品です。
・ワンタッチで簡単に装着できます。
【用途】
・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュータッチエプロン 胸付の型番780Mのページです。 型番780Mに関する仕様情報を記載しております。
ニュータッチエプロン 胸付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
この商品は社内で制服が汚れやすいような場所で作業するときに着用しているものです。今のところ不都合や不満な点はないです。作...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュータッチエプロン 胸付
ニュータッチエプロン 腰下
防水エプロン 胸付
デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン
デニム胸付前掛 タスキ 作業用エプロン
エンボス胸前掛
メーカーオカモトオカモトオカモトカジメイクカジメイクアズワン
通常価格2,9022,6761,584 -1,5141,5365,210
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)腰下-前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様防水防水防水作業用作業用作業用
ホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)11590-8383134
幅(cm)909090636370

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング