17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックガウン ゴム袖付【12~15個入り】

通常単価(税別)
1,5861,717
税込単価
1,7451,889
通常出荷日:1日目

【特長】・防水性の高いポリエチレン製です。・最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。【用途...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
XL
4987696510616
481-0678
912.000
1箱(12枚)
1パック

12個入り

フリー
4987696510968
481-0686
843.000
1箱(15枚)
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,586
( 1,745 )
1日目
1,717
( 1,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水性の高いポリエチレン製です。
・最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。
【用途】
・水周り作業、医療、介護など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックガウン ゴム袖付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗浄作業
5
満足度:5.0
洗浄作業時使用しています。割烹着スタイルなので、長めの手袋、長靴を装着すればまず服が濡れることはありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックガウン ゴム袖付
プラスチックガウン 親指フック式
プラスチックエプロン(袖なしタイプ)
デュポン タイケム(R)C ガウン
ESD袖付エプロン F-190-M/L
耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー
メーカーサラヤサラヤサラヤデュポンホーザンコクゴ
通常価格1,586-1,3828274,746 -4,85210,868
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目2日目10日目
商品タイプかっぽう着タイプかっぽう着タイプ前掛け(胸付)かっぽう着タイプかっぽう着タイプ前掛け(胸付)
仕様防水防水防水耐溶剤帯電防止作業用 / 耐熱
ブルーブルー-黄色グレー黄色
厚み(mm)0.030.030.015---
ひも長さ(cm)636350---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング