17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ

通常単価(税別)
2,390
税込単価
2,629
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。・抗菌防臭加工済です。【用途】・食品・水産加工他、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    防水
  • 着丈(cm)
    120
  • 幅(cm)
    90
  • ひも長さ (cm)
    80(3本)
  • 厚み (mm)
    0.38
  • サイズ
    L
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TVL-MK-B-L/TVL-MK-W-L

抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4989999373295
761-6228
1枚
5個
ホワイト
4989999373301
761-6236
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
1日目
2,390
( 2,629 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。
・抗菌防臭加工済です。
【用途】
・食品・水産加工他、水・油仕事。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
水廻り作業
3
満足度:3.0
本体はしっかりしておりよいのですが、紐をもう少し太く腰のあるものが良いと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌ビニロン前掛(胸当) Lサイズ
抗菌ビニロン前掛(胸当)
抗菌ビニロン前掛(腰下)
EVA前掛エプロン胸当
ポリウレタン前掛(胸当)
EVA前掛け(腰下)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3902,3862,2436423,277740
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下
仕様防水防水 / 抗菌防水 / 抗菌フリー耐油フリー
着丈(cm)1201059010511090
幅(cm)909090909090
ひも長さ(cm)80(3本)80 (3本)80 (3本)85 (2本)80 (3本)85 (2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング