17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ【50個入り】

通常単価(税別)
964
税込単価
1,060
通常出荷日:1日目

【特長】・工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。【用途】・工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止。

  • 商品タイプ
    短靴型
  • 滑り止め
    なし
  • 適応靴サイズ (cm)
    24.0~28.0
  • 質量 (g)
    700/袋
  • 仕様
    底部滑り止めなし
  • 材 質
    不織布
  • 内容量
    1袋(50足)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4989999374469
767-2314
1袋(50足)
1パック

50個入り

4989999374452
767-2322
1袋(50足)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
964
( 1,060 )
1日目
964
( 1,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
【用途】
・工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ
不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ
PE使い捨てシューズカバー
不織布シューズカバー 白
綿布シューズカバー
不織布靴カバー5枚入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡
通常価格9642,5932,120 -1,114 -958 -351
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目3日目
商品タイプ短靴型短靴型短靴型短靴型短靴型短靴型
滑り止めなしありなしありなしなし
適応靴サイズ(cm)24.0~28.024.0~28.022.5~27.5---
質量(g)700/袋750/袋400/袋---
仕様底部滑り止めなし底部滑り止め仕様防水仕様底部滑り止め仕様綿帆布6号-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング