17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

通常単価(税別)
1,025
税込単価
1,128
通常出荷日:1日目

通気性と汚れ防止を両立させた保護服。【特長】・前部は、表面コートしているので油汚れやホコリが付きにくく...

詳細を確認
  • 種類
    つなぎタイプ
  • 用途
    その他
  • 規格
    規格無し
  • 詳細タイプ
    使い捨て用
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)不織布
  • 材質2
    前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート
  • 材質3
    背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
  • タイプ
    つなぎ服
  • 引張強度
    約縦8.7×横6.1kg/5cm
  • 引裂強度
    約縦3.6×横2.9kg
  • 耐用温度
    軟化点86℃
  • 内容量
    1着

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイトの外形図と寸法

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイトの外形図

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイトの外形図
ひも付フード/ ソデゴム入り/ 前身頃ファスナー/ スソゴム入り
材質

  • ポリプロピレン(PP)不織布
  • 前面部: 袖部(前後)、足部(前)、フード部: ポリエチレン(PE)表面コート
  • 背面部: ポリエチレン(PE)コートなし

製造国: 中国

品番サイズ適応身長
(cm)
適応胸囲
(cm)
質量
(g)
TPC-SホワイトS145~15565~82190

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 着丈(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • 適応身長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
3L
4989999376036
258-4484
270.000
175~190
95~110
175~190
1着
10
1個
L
4989999376012
258-4468
215.000
165~180
85~100
165~180
1着
10
1個
LL
4989999376029
258-4476
248.000
170~185
90~105
170~185
1着
10
1個
M
4989999376005
258-4450
200.000
155~170
75~88
155~170
1着
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,025
( 1,128 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

通気性と汚れ防止を両立させた保護服。
【特長】
・前部は、表面コートしているので油汚れやホコリが付きにくく、浸透も軽減する。
・背面部は、通気性に優れ、蒸れにくい。
・焼却処分をしても有害ガスが発生しない。
・非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプ。
【用途】
・汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業などに最適。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイトのレビュー
3.6平均満足度:3.68件のレビュー
機械のメンテナンスの時に使用
4
満足度:4.0
通気性も良く動き易いので重宝しております、コスパも良いので リピ−ト買い検討中です。
0人が参考にしています。
槽内に入っての清掃作業
3
満足度:3.0
槽内での清掃作業に使用しました。比較的丈夫でサイズも大きく服の上から着て汚れ防止になりました。前面がコーティングしてある...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装作業
3
満足度:3.0
塗装作業中の防護服として、着用してなるべく暑くないものと現場より要望があり購入しました。確かに風通しも良く以前使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装
4
満足度:4.0
前面のみコーティングされ、 浸透防止と通気性を兼ね備えて蒸れにくく便利です。
0人が参考にしています。
設備修理
2
満足度:2.0
前面がコーティングされているため通気性が悪く、夏季の作業には辛いです。

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
アズセーフつなぎ服(テープシールド付)
作業服 マイクロガード MG1800W
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東レアズワン重松製作所
通常価格1,025479714 -8999109,442 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類つなぎタイプズボンジャケットつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
用途その他その他その他その他その他その他
規格規格無し規格無し規格無しJIS規格品EN規格品EN規格品
詳細タイプ使い捨て用使い捨て用使い捨て用---
ホワイトホワイトホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング